328-8829: Sello cuadrado
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    328-8829: Sello cuadrado

    Número de pieza: 328-8829
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer, and Perfluorooctanoic acid (PFOA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,07
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,07
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro interno (pulg): 4,24
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    asphalt paver
    AP-1000D, AP-1000F AP655F, AP500F, BG1000E, AP-600D, BG500E, AP600F, AP-500E, AP-1000E BG600D, BG-260D