329-5946: Protección de barra lateral
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    329-5946: Protección de barra lateral

    Número de pieza: 329-5946
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de las barras laterales CapSure™ sin martillo

    Descripción:
    Permite obtener todos los beneficios del protector de barra lateral sin el martillo.

    Atributos:
    Los protectores de barras laterales CapSure™ cuentan con trabas sin martillo para una instalación fácil y rápida y reducen el riesgo de lesiones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la barra lateral (mm): 53
    • Bloques de cizalladora: 356-6432
    • Espaciado del perno (mm): 294
    • Espaciado del perno (pulg): 11,6
    • Pasadores: 329-5949
    • Retenedor: 363-9108
    wheel-type loader
    993K, 986K, 994K, 994H

    wheel loaders
    994K