329-8622: MTO: GRUPO DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    329-8622: MTO: GRUPO DE CADENA

    Número de pieza: 329-8622
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Grupo de cadena de cojinete de manguito (servicio extremo, garra simple, material resistente a la abrasión, retención firme del pasador [PPR])

    Descripción:

    • Los grupos están compuestos por el ensamble de las zapatas de cadena y la tornillería en el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Gracias al diseño de la cadena de cojinete de manguito, se elimina la corrosión por frotamiento entre el pasador y el buje, mediante lo cual se aumenta de manera significativa la vida útil de la cadena y el punto de resellado de la cadena de 4.000 a 6.000 horas. Por medio del sello de cadena posgiro, se mejora la capacidad de sellado luego del giro del buje.
    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • El material resistente a la abrasión (ARM) es un compuesto que se suelda a los componentes y se crea una superficie de desgaste muy dura que permite aumentar la vida útil del componente.
    • La cadena con retención firme del pasador (PPR) presenta un anillo de retención metálico presionado en la ranura entre el pasador y el eslabón. Gracias a esto, se evita la generación de juego axial y se garantiza la retención de aceite en aplicaciones de alto impacto.


    Aplicación recomendada:

    • El material resistente a la abrasión (ARM) se diseña para aplicaciones de alta abrasión y bajo impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 31,9
    • Número de secciones de cadena: 41
    • Paso de la cadena (pulg): 12,5
    • Tamaño del perno (pulg): 1 3/8
    • Tipo de zapata: servicio extremo, garra simple, material resistente a la abrasión
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.