330-3123: Grupo de Motor de Arranque: eléctrico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    330-3123: Grupo de Motor de Arranque: eléctrico

    Número de pieza: 330-3123
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    24 Volt Heavy Duty Electric Starting Motor

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la corriente alta experimentada durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    • Con el mecanismo de cambio de velocidad de conexión positiva se garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    • La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza permite proporcionar protección contra la corrosión.
    • La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    • Con el portaescobillas se proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico, Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 120, 120
    • Dientes del piñón: 12/13, 12/13
    • Marino aprobado: Sí, Sí
    • Paso del piñón: 8/10, 8/10
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 3, Caja cónica SAE No. 3
    • Voltaje (voltios): 24
    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D5R LGP D6N XL D5R XL D6N LGP D6N D6K XL D6K D6K LGP

    track-type loader
    953D, 963D