333-2408: COJINETE: BOLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    333-2408: COJINETE BOLA

    Número de pieza: 333-2408
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Cojinete de bolas Cat® (doble fila)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    generator
    SR5 SR4B XQP500

    engine - generator set
    C18 C32 C27 C9 C15 C15 I6 C18 I6 C9.3 XQ425 C13 XQ375 C13GENSET

    petroleum products
    C32 C15 CX38-P892 TH48-E70 TH48 CX35-P800 TH48-E80 CX31-C13I C27 TH35-C13I TH35-E81 C18 CX31-P600 CX31-C18I TH35-C15I CX31-C15I 3512E CX31-C9I CX35-C18I CX38-P800

    off-highway truck
    773E 785G

    excavator
    336E L 336F 336F L 352FMHPU 352F-VG 340F 336F LN 352F 568 FM 336F XE 336E H 349E L 349F 352F OEM 349F L 349E 349E L VG 336F L XE 336E LN 336F LN XE 336D2 LXE 349F LXE 352F XE VG 336D2 336E 336FMHPU 336D2 XE 336D2 L XE 336E HVG 336E LNH 336E LH 336D2 L 336F LNXE 340F L LRE 340F L UHD 568 FM LL 340D2 L 349E L HVG 336D2 GC

    engine - industrial
    C15 C32 C13 C27 C9.3 C18 C13B C9.3B

    wheel tractor-scraper
    627H 637K 627K LRC 627K