333-4984: TUERCA: BLOQUEO AUTOMÁTICO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    333-4984: TUERCA: BLOQUEO AUTOMÁTICO

    SKU:333-4984
    $1.00

    Tuerca autobloqueante del cartucho del turbocompresor

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las tuercas autobloqueantes del cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, los cuales permiten mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    • Longitud (pulg): 3,8
    • Altura (pulg): 0,4
    • Altura (mm): 10,2
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5