333-5619: PASADOR: CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    333-5619: PASADOR CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 333-5619
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pasador maestro de cadena

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena maestros, además de los bujes, es posible mantener los eslabones de la cadena unidos. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 3,94
    • Diámetro de la brida (pulg): 5,28
    • Tipo de brida: Brida central
    mini hydraulic excavator
    306 305.5E2 305.5E 306E 306E2