333-9943: Abrazadera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    333-9943: Abrazadera

    Número de pieza: 333-9943
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera Estándar

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ajuste del tornillo mariposa: No
    • Ancho de abrazadera (mm): 14,3
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,56
    • Diámetro eficaz máximo (mm): 1.118
    • Diámetro eficaz máximo (pulg): 44,02
    • Diámetro eficaz mínimo (mm): 953
    • Diámetro eficaz mínimo (pulg): 37,52
    • Material: 1E1541A
    • Revestimiento interno: No
    • Uso marino: No
    excavator
    336F L 336FMHPU 336E LH 336F, 336F L XE 336F XE 340F L LRE 336F LNXE 336E L 336E