334-1073: Abrazadera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    334-1073: Abrazadera

    Número de pieza: 334-1073
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera Estándar

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ajuste del tornillo mariposa: No
    • Ancho de abrazadera (pulg): 0,31
    • Diámetro eficaz máximo (pulg): 0,91
    • Diámetro eficaz mínimo (pulg): 0,5
    • Material: 1E1541A
    • Revestimiento interno: No
    • Uso marino: No
    telehandler
    TH417C TL1055D, TH408D TH514D TL943D, TH314D TL1255D, TH417D TH306D TH3510D TH357D TL642D, TH408DLRC

    7 to 9 liter
    C9

    paving compactor
    CB-24B CB10 CC-24B CB-68B CB8 CB-36B CB-34B XW CB-22B CP-44B CS-44B CB-34B CB2.5 CB-54B CB13 CB-64B CW-14 CC-34B CCS7 CS44B, CB-66B CP44B, CB-44B CD10 CB7 CB46B, CD-54B CB-32B CW12 CD-44B CB15 CB16 CP-34 CB2.7 CB2.9 CC2.6 CS-34

    track type tractors
    D7ELGP, D7E, D6NLGP

    compactors
    836KLRC

    engine - truck
    C15 C13

    asphalt paver
    AP300F, AP355F

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP D6K2 LGP D6N LGP D6N XL D6K2 XL

    vibratory double drum asphalt
    CB7 CB16 CB54B, CB8 CD8 CB24B

    skidders
    525DLRC, 545DLRC

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH35-E81 C15 TH35-C15T TH48-E80

    wheel loaders
    986K 988KXE 988K

    excavator
    330C

    wheel dozers
    834K, 834KLRC