334-1623: Correa ondulada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    334-1623: Correa ondulada

    Número de pieza: 334-1623
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 27,9 mm (1,10 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 1,10
    • Cant. de bandas: 8
    • Longitud de la correa (pulg): 80,71
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    asphalt paver
    BG500E, BG555E, AP-555E AP-500E

    track-type tractor
    D8N

    wheel-type loader
    980K, 972H, 966H, 980F, 980C, 980K HLG