334-3974: POLEA DE VENTILADOR H
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    334-3974: POLEA DE VENTILADOR H

    Número de pieza: 334-3974
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de maza de mando del ventilador

    Descripción:

    • Con las mazas se proporciona un soporte a las poleas de mando del ventilador.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 154,9
    • Ancho (mm): 363,2
    • Longitud (mm): 363,2
    off-highway truck
    777G, 777D, 777E, 777B, 773G LRC 775G LRC 775G OEM 773G OEM