334-6033: 334-6033
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    334-6033: 334-6033

    Número de pieza: 334-6033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    Fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos capas de refuerzo de cable de acero trenzado de alta resistencia a la tracción separadas por una capa de caucho sintético y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    petroleum products
    C-9, C9, SPF343C CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 TH31-C9P

    engine - industrial
    C-9, C9, SPF343C CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 TH31-C9P

    engine - truck
    C-9, C9, SPF343C CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 TH31-C9P