334-6034: CONJUNTO DE COJINETE: DERECHO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    334-6034: CONJUNTO DE COJINETE: DERECHO

    Número de pieza: 334-6034
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Cylindrical Roller Bearing

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    load, haul, dump
    R3000H

    motor grader
    24

    wheel dozer
    824K, 834K, 834H

    wheel-type loader
    986K 988 XE 988K, 986H, 988K XE

    wheel dozers
    834G

    compactors
    836G, 836K, 825K, 836H, 826K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    825K, 836K