334-8759: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BAS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    334-8759: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BAS

    Número de pieza: 334-8759
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocompresor

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 457,2
    • Altura (pulg): 18
    • Ancho (mm): 508
    • Longitud (mm): 584,2
    • Longitud (pulg): 23
    engine - industrial
    G3516, G3516B, G3508, G3508B