+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    335-3449: GRUPO DE ENFRIADOR: SISTEMA HIDRÁULICO

    Número de pieza: 335-3449
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Hydraulic Oil Cooler

    Descripción:

    • Los enfriadores de aceite hidráulico se usan para mantener la temperatura de los fluidos hidráulicos.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 355,6
    • Ancho (mm): 208,3
    • Longitud (mm): 208,3
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    986H, 986K 982M, 980L, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 990K, 982M, 986K 986H