+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    335-3453: CONJUNTO DE NÚCLEO: ENFRIADOR DE ACEITE

    Número de pieza: 335-3453
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Oil Cooler Core

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 129,5
    • Ancho (mm): 129,5
    • Longitud (mm): 287,0
    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C32

    ttt
    D7E LGP D7E

    wtt
    844K, 844KLRC

    wheel loaders
    980M, 986H, 990K, 982M, 986K 980L

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 986H, 990K, 982M, 986K 980L