335-3454: CUERPO: VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    335-3454: CUERPO: VÁLVULA

    Número de pieza: 335-3454
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuerpo de válvula de enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los cuerpos de válvula son componentes importantes de los enfriadores de aceite, que se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    wheel dozer
    844K

    wheel-type loader
    982M, 990K, 980M, 986K

    wheel loaders
    980L, 982M, 986K 986H, 980M, 972M, 966M, 990KLRC, 962M, 950M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E