+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    335-5602: GRUPO DE MECANISMO

    Número de pieza: 335-5602
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje del mecanismo de válvulas completo

    Descripción:

    • Los mecanismos de válvulas se usan para operar y cerrar las válvulas en determinados puntos en cada carrera, los cuales sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 157,48
    • Ancho (mm): 157,48
    • Longitud (mm): 685,8
    exc
    320D2 L 320D2, 320D2 GC

    ieng
    C7.1

    tskd
    527