335-5604: CONJUNTO DE EJE: BALANCÍN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    335-5604: CONJUNTO DE EJE: BALANCÍN

    Número de pieza: 335-5604
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje del balancín

    Descripción:

    • Los ejes se usan para ubicar y dar soporte a los balancines, que sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pulg): 3
    • Ancho (mm): 76,2
    • Longitud (mm): 698,5
    • Longitud (pulg): 27,5
    engine - generator set
    C7.1DE150E C7.1DE200E XQP150

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    320D2 L 320D2 GC 320D2