+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    335-6662: CONJUNTO DE NÚCLEOS DEL ENFRIADOR DE ACEITE

    Número de pieza: 335-6662
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la fiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental y se fomenta la reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 223,5
    • Ancho (mm): 508,0
    • Longitud (mm): 1.066,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.