+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    335-6763: Montaje

    Número de pieza: 335-6763
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de plataforma presentan una brida integrada y un manguito interno que permiten adjuntar fácilmente las uniones empernadas. Los montajes se instalan mediante una perforación central, que se fija con 2 o 4 pernos de la brida.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Normalmente, los montajes de plataforma se usan para soportar cargas estáticas en un sentido axial, y además puede usarse una arandela de rebote para limitar el desplazamiento.

    Aplicaciones:
    Los montajes de plataforma se usan en diversas instalaciones del sistema Cat y funcionan bien en las conexiones que incluyen metal de lámina, como las cajas o los paneles eléctricos, los enfriadores y los componentes de HVAC.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total o longitud del manguito (mm): 37,2
    • Distancia entre orificios de brida (mm): 73
    • Diámetro interno o rosca del manguito (mm): 12
    • Tipo de montaje: Montaje para plataforma con 2 perforaciones
    ieng
    C7.1