+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    336-5035: MÚLTIPLE

    Número de pieza: 336-5035
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple de tuberías de inyección de combustible

    Descripción:

    • Los múltiples son componentes importantes de las tuberías de inyección de combustible, que permiten suministrar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 60,96
    • Ancho (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 71,12
    exc
    336E HVG 336E LH 336E L 349E L 329E L 324E, 336E, 329E, 324E L 329E LN 568 FM 349E, 336E H 349E L HVG 349E L VG 324E LN 336E LNH 336E LN 568 FM LL

    adt
    735B, 740B

    petr
    C15 CX38-P892 CX31-C13I CX31-C18I CX38-P800 CX31-C9I CX35-C18I CX35-P800 CX31-P600 C18

    ttt
    D7E LGP D6T XL D6T LGP D8T, D6T XW D7E

    ieng
    C13 C9.3 C15 C18 C7.1

    wts
    621H, 627H, 623H

    mg
    120M 2 160M 2 12M 2 140M 2 12M 3

    fp
    563C, 2670C, 2864C, 2570C, 586C, 573C

    ap
    BG1055E, BG1000E, AP-1000E AP-1055E

    wtl
    966G, 972G, 962K, 966F, 972K, 966F II 950K, 966D, 980K, 980K HLG 966K XE 972M XE 966M XE 966E, 966K