337-8950: BUCKET - MP 1.2 CYD
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    337-8950: BUCKET - MP 1.2 CYD

    Número de pieza: 337-8950
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    • Abertura de la mandíbula: 24
    • Abertura de la mandíbula: 610
    • Base Edge Thickness: 0.8
    • Base Edge Thickness: 20
    • Capacidad - Adaptadores: 1.2
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 36.7
    • Capacity: 0.9
    • Clam Angle: 76 degrees
    • Cutting Edge Thickness: n/a
    • Heaped Capacity: 573.8
    • Heaped Capacity: 1265
    • Interfaz de la máquina: SSL
    • Length: 35.3
    • Levantamiento: 933
    • Levantamiento copy: 2080
    • Longitud de la herramienta: 898
    • Modelo compatible: 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Sistema hidráulico de la máquina: Flujo estándar: eléctrico, FLUJO ALTO
    • Width: 81.9
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.