• \
  • Inicio
  • 338-1132: Baliza giratoria y luces estroboscópicas (ámbar)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    338-1132: Baliza giratoria y luces estroboscópicas (ámbar)

    Número de pieza: 338-1132
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz estroboscópica LED ámbar de 9 a 32 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Ámbar
    • Descripción: LED estroboscópica sin ECE
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de montaje: 3 pernos
    • Voltaje (voltios): 9-32
    com
    825K, 826H, 836K, 816K, 826K, 836H

    ttt
    D6T LGP D7E, D6R III D6T XW PAT D6T, D7E LGP D6T XL D6T XW D6T XL PAT D11T, D10T2, D9T, D8T, D6T LGPPAT D7R II

    wts
    627K LRC 627H, 637K, 621K, 621K OEM 627K, 631K, 623K, 621H, 623H, 623K LRC

    wtt
    824K, 834K, 844K, 854K

    emp
    6015B, 6020B, MD5150C

    emac
    C9.3

    fp
    586C, 2864C

    mg
    24M, 140M 2 24

    drll
    MD6250 MD6310

    wtl
    988 XE 993K, 988K, 992K, 990K, 994H, 988K XE