338-2445: SELLO DE TAZA EN U
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    338-2445: SELLO DE TAZA EN U

    Número de pieza: 338-2445
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    • Descripción del material: Rubber (Urethane)
    • Diámetro de la varilla (mm): 60
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2.36
    • Diámetro exterior (mm): 77
    • Diámetro exterior (pulg): 3.03
    backhoe loaders
    434E, 434F, 444F, 440, 428F2, 432F2LRC

    wheel-type loader
    924K, 930M, 926M