338-3455: Grupo de motor eléctrico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    338-3455: Grupo de motor eléctrico

    Número de pieza: 338-3455
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la alta corriente que se experimenta durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    •      El mecanismo de cambio de velocidad de contacto garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    •      La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza proporciona protección contra la corrosión.
    •      La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    •      El portaescobillas proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios remanufacturad...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico, Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 115, 115
    • Dientes del piñón: 11/12, 11/12
    • Marino aprobado: Sí, Sí
    • Paso del piñón: 6/8, 6/8
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 1, caja cónica SAE No. 1
    • Voltaje (voltios): 24
    off-highway truck
    789D