+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    338-5767: CONJUNTO DE BASTIDOR DERECHO

    Número de pieza: 338-5767
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bastidor de rodillos inferiores (lado derecho)

    Descripción:

    • Los bastidores de rodillos inferiores están soldados y tienen un diseño de sección en caja, que proporciona solidez y resistencia a la flexión sin agregar peso adicional. Los bastidores de rodillos inferiores están instalados en la parte trasera del eje de pivote, lo que permite que la parte delantera de los bastidores de rodillos inferiores giren.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 934
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 634,5
    • Longitud (mm): 4.571,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.