338-7156: JUEGO: SELLO: CILINDRO HIDRÁULICO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    338-7156: JUEGO: SELLO: CILINDRO HIDRÁULICO

    Número de pieza: 338-7156
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sello de cilindro hidráulico

    Descripción:
    En los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se encuentran todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales están fabricados con materiales de propiedad y diseños patentados para aplicaciones que funcionan a una mayor temperatura y con una compresión superior. Todos estos se adaptan a su aplicación, lo que le permite obtener un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Además, como en los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se incluyen todos los sellos necesarios para volver a realizar un sellado completo, se les proporciona los clientes una solución rápida durante las reparaciones con plazos estrictos. De este modo, se garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos.


    Aplicación recomendada:
    La aplicación del juego de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindro e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

    bhl
    430F 420E 420F2 416F 430F2 420F 432E, 416E 430E 415F2 416F2 442E, 434E, 444F2, 428E, 444E

    backhoe loaders
    422E