338-8797: CONJUNTO DE TUBERÍA: COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    338-8797: CONJUNTO DE TUBERÍA: COMBUSTIBLE

    SKU:338-8797
    $1.00

    Tubería de inyección de combustible

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Altura (pulg): 2,95
    • Ancho (mm): 99,82
    • Longitud (mm): 369,82
    • Longitud (pulg): 14,56
    • Altura (mm): 74,93