+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-0253: ZAPATA: CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 339-0253
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra SystemOne™ (servicio moderado, garra simple, con recortes)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 660
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Tamaño del perno (mm): M22
    • Tipo de zapata: servicio moderado, garra simple, con recortes
    ttt
    D6R III D6T