339-0265: Conjunto de eslabón caja
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-0265: Conjunto de eslabón caja

    Número de pieza: 339-0265
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de caja de eslabón SystemOne™ (70 % desgaste)

    Descripción:

    • Los conjuntos de cajas de eslabón son cajas de repuesto de servicio SystemOne™ que constan de dos cartuchos y dos eslabones.

    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • EL conjunto de caja de eslabón de 70% de desgaste tiene una superficie de desgaste reducida para una adaptación con la superficie de desgaste en un conjunto de eslabón SystemOne™ usado.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.