339-0269: ZAPATA: CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-0269: ZAPATA: CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 339-0269
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata maestra de cadena SystemOne™ (servicio extremo, garra simple, con recortes)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • La cadena SystemOne™ está diseñada para funcionar a velocidades más altas, soportar cargas más pesadas y los componentes se desgastan a una tasa equilibrada. Como resultado, se obtiene un rendimiento máximo a un costo de operación lo más bajo posible.
    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • En las zapatas de cadena con recortes, las esquinas de las garras están cortadas para reducir la resistencia de giro y la fuerza de flexión sin pérdida de flotación y con escasa pérdida de vida útil general.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 610
    • Ancho de la zapata (pulg): 24
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (mm): M22
    • Tamaño del perno (pulg): 0,8661
    • Tipo de zapata: servicio extremo, garra simple, con recortes
    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW D6T XL PAT D6T XL D6T LGPPAT D6T, D6T XW PAT

    track type tractors
    D6VP D6TXEXLVP