339-0974: CASQUILLO: COMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-0974: CASQUILLO: COMPRESOR

    Número de pieza: 339-0974
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Casquillo del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Los casquillos son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, que permite aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Altura (pulg): 3,4
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 292,1
    • Longitud (pulg): 11,5
    engine - industrial
    G3516B, G3508B, G3516, G3508