+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-0978: JUEGO: TURBOCOMPRESOR

    Número de pieza: 339-0978
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego del turbocompresor

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen las tuercas, la placa, los prisioneros y las arandelas necesarios para reparar un turbocompresor.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 55,9
    • Ancho (mm): 81,3
    • Longitud (mm): 172,7
    ieng
    G3508 G3520B G3516 G3508B G3516B