339-0980: JUEGO: TURBOCOMPRESOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-0980: JUEGO: TURBOCOMPRESOR

    Número de pieza: 339-0980
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego del turbocompresor

    Descripción:

    • En este juego, se incluyen las tuercas y los prisioneros necesarios para reparar un turbocompresor.

    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, con lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 10,2
    • Altura (pulg): 0,4
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    engine - industrial
    G3508, G3516B, G3508B, G3520B, G3516