339-5128: CONJUNTO DE ENFRIADOR: TO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-5128: CONJUNTO DE ENFRIADOR: TO

    Número de pieza: 339-5128
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Enfriador de aceite de la transmisión

    Descripción:

    • Los enfriadores de aceite de la transmisión permiten mantener la temperatura del aceite de la transmisión.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 266,7
    • Ancho (mm): 317,5
    • Longitud (mm): 774,7
    wheel-type loader
    962K, 966F, 966E, 966F II 950K, 966G, 972G, 966D