+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    339-6883: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 339-6883
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    exc
    326F 330F L 324E L 330F LN 330F 329F L 326F L 330F OEM 329E L 324E LN 326F LN 329E LN

    track excavators
    326FLN, 326FL, 329ELN, 330FLN, 330FL