340-7500: GRUPO DE BARRA: COMPENSACIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    340-7500: GRUPO DE BARRA: COMPENSACIÓN

    Número de pieza: 340-7500
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Barra compensadora

    Descripción:

    • Las barras compensadoras cuentan con pasadores que las sujetan, en la parte central, al bastidor principal de la máquina y, en los extremos, a cada bastidor de los rodillos inferiores. Esto permite que los extremos delanteros de los bastidores de rodillos inferiores oscilen o se muevan verticalmente para mantener una mayor superficie de la cadena sobre el suelo en terrenos irregulares. Las barras compensadoras también proporcionan una plataforma de trabajo más estable para el operador, quien podrá trabajar cómodo a mayores velocidades para aumentar la productividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 229
    • Longitud (mm): 1.804
    track-type tractor
    D6N, D5R LGP D5R XL D6N XL D6N OEM D6N LGP