340-8169: CONJUNTO DE CULATA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    340-8169: CONJUNTO DE CULATA

    Número de pieza: 340-8169
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Hydraulic Cylinder Head

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    oht
    772, 775G OEM 770G, 770G OEM 773G OEM 772G OEM 773G, 772G, 773G LRC 775G LRC 775G, 770