340-9308: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    340-9308: Sello anular

    Número de pieza: 340-9308
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: el TPU posee una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien en aplicaciones de aire. También funciona en aplicaciones de aceite del motor, combustible diésel y refrigerante. No lo use con fluidos hidrosolubles. El TPU no debe usarse en aplicaciones a altas temperaturas.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,2
    • Diámetro interno (mm): 60
    • Diámetro interno (pulg): 2,36
    • Material: TPU: poliuretano
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    skid steer loaders
    272D, 272D2

    wheeled excavator
    M314F

    backhoe loaders
    420F2ST, 432E, 434F2, 427F2, 420F2IT, 416F2ST, 444F, 450-07 440

    wheel-type loader
    930K

    work tool


    wheel loaders
    930M, 924K, 930K, 926M

    excavator
    320E L 313F L M315F, 313F LGC 314E LCR 320E LRR 311F LRR 312E L

    track excavators
    312E, 320EL, 313FL, 311FLRR, 313FLGC

    skid steer loader
    299D, 299D XHP 279D, 299D2 XHP 277D, 272D2 XHP 246D, 272D, 299D2, 297D, 297D2, 272D XHP 297D XHP 297D2 XHP