340-9313: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    340-9313: Sello anular

    Número de pieza: 340-9313
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: el TPU posee una excelente resistencia a la abrasión y al corte y funciona bien en aplicaciones de aire. También funciona en aplicaciones de aceite del motor, combustible diésel y refrigerante. No lo use con fluidos hidrosolubles. El TPU no debe usarse en aplicaciones a altas temperaturas.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,2
    • Diámetro interno (mm): 100
    • Diámetro interno (pulg): 3,94
    • Material: TPU: poliuretano
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    wheel-type loader
    924K, 930M, 926M