+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    340-9352: CONJUNTO DE NÚCLEO: ENFRIADOR DE ACEITE

    Número de pieza: 340-9352
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 188,0
    • Ancho (mm): 396,2
    • Longitud (mm): 693,4
    wts
    621K, 621H, 627K, 627K LRC 623K, 627H, 623H, 621K OEM 623K LRC

    wtt
    834K

    wtl
    988K, 988 XE 988K XE