341-9763: Sello Cm a granel
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    341-9763: Sello Cm a granel

    Número de pieza: 341-9763
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 7,6
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    pipelayer
    PL83, PL87, PL72

    track-type tractor
    D8R D5R2 D6N D6R LGP D8T, D6R, D6R XL

    wheel-type loader
    938K 938M 930K 924K 926M 930M

    track type tractors
    D5R2XL

    articulated dump truck
    745 740, 740 GC

    off-highway truck
    785G

    articulated trucks
    730DEJLRC 735D 735DLRC 730DEJ 730D 730DLRC 740DEJ 740GC