• \
  • Inicio
  • 342-1306: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA: MD
342-1306: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA: MD
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    342-1306: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA: MD

    Número de pieza: 342-1306
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Spur Gear

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados a través de procesos de tratamiento térmico especiales y, en algunos casos, de propiedad, entre los que se incluyen carburización, nitruración y templado por inducción de las cajas. Los engranajes Cat tienen una densidad de potencia superior o la potencia que puede transmitir un engranaje en relación con su tamaño y están diseñados para que puedan reutilizarse. En consecuencia, son más duraderos y lo ayudan a mantener bajos los costos de operación de la máquina.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    telehandler
    TL1055C, TL1255D, TH357D TH3510D TH407C TH336C TH337C TH408D TL1055D, TL1255C

    asphalt pavers
    AP555F

    marine products
    C7.1 C4.4

    pipelayer
    PL61

    engine - generator set
    C4.4XQ100

    forest products
    563C, 573C, 2484C, 2570C, 579C, 558 563D, 2570D, 573D, 559C, 2670C, 548 559D 2384D 2384C, 2670D, 579D, 2484D

    track excavators
    320EL, 318EL, 326FLN, 329EL, 323FOEM

    track type tractors
    D6NLGP, D5K2SLGP

    track-type tractor
    D5K2 LGP D6N OEM D3K2 LGP D4K2 LGP D6N LGP D5K2 XL D3K2 XL D6N D6K2 LGP D4K2 XL D6K2 XL D6K2, D6N XL

    backhoe loaders
    420F2IT, 420F2ST, 430F2ST

    track-type loader
    953K 963K

    log loaders forestry
    538LL

    paving compactor
    CB13 CB10 CB-44B CW-34 CB15 CB-54B CB16 CB-64B CB-66B CB-68B

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    962M, 950 GC 966F, 950M, 938K 966D, 966F II 972G, 962K, 938M 962M Z 950K, 966E, 930M 930K 966G, 910M 950M Z 914M

    engine - industrial
    C7.1 C6.6 C4.4

    motor graders
    120M2AWD, 120M2OEM

    compactors
    816K, 815K

    pipelayers
    PL61

    asphalt paver
    AP500F, AP-1055E AP555F, BG1055E, AP600F, AP-1000E AP655F, AP-1055F BG1000E, AP-1000F

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    forestry excavators
    538GF

    wheeled excavator
    M316F, M322F, M314F, M320F, M323F

    wheel dozer
    8A4K

    wheel loaders
    930M 926M 924K 966F, 918M 950MZ, 966FII

    excavator
    320E L 320F L 314E CR 329E L 326F LN 330F 318E L 324E L 335F LCR 318F L 330FMHPU 323F SA 323E L 538 325F 558 323E LN M317F 326F L 326F 320E, 335F 323F OEM 314F CR 314E LCR 324E LN 325F LCR 323F 336 GC 316F L 329F L 316E L 320 GC 320E LN M318F, 330F OEM 313F L 323F L 330F L 312E L 323 330F LN 320E RR 323E SA 320, 320E LRR 312F, 329E, 312E, 329E LN 313F 315F LCR M315F 324E, 323F LN

    backhoe loader
    430F 420F2 444F, 428F2, 430F2 432F2, 420F 444F2, 434F, 428F, 432F, 416F 450F, 434F2, 416F2

    wheel excavators
    M318F, MH3024