342-2206: BUCKET GP-AD
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    342-2206: BUCKET GP-AD

    SKU:342-2206
    $1.00

    1650 mm (66 in) Heavy Duty Bucket for 336 Hex (DB-Linkage)

    Añadir a la lista de solicitudes

    Excavating, trenching, and truck loading just became more profitable. A great all-purpose bucket, these Heavy Duty buckets for your 336 sized excavators are the perfect choice for general construction applications in a wide range of soil types.

    • Peso sin puntas (kg): 1.670
    • Ancho (mm): 1.650
    • Capacidad (m³): 2,12
    • Cant. de adaptadores: 7
    • Tamaño de adaptador: K110
    • Tipo de cucharón: servicio pesado
    • Capacidad (yd³): 2,77
    • Peso sin puntas (lb): 3.683