342-2226: BUCKET GP-AD
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    342-2226: BUCKET GP-AD

    Número de pieza: 342-2226
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    1200 mm (48 in) Heavy Duty Power Bucket for 336 Hex (DB-Linkage)

    Heavy Duty Power buckets are the perfect choice for general construction applications where you are digging in abrasive conditions with a tightly compacted mixture of rock and dirt. Improved machine cycle times make excavating, trenching, and loading more profitable. Designed specifically for 336 sized excavators. Not recommended for clay.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Cant. de adaptadores: 5
    • Capacidad (m³): 1,4
    • Capacidad (yd³): 1,83
    • Peso sin puntas (lb): 2.956
    • Tamaño de adaptador: K110
    • Tipo de cucharón: servicio pesado
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.