342-4969: GRUPO DE CONDUCTO: COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    342-4969: GRUPO DE CONDUCTO: COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 342-4969
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conducto de combustible

    Descripción:

    • Los conductos de combustible sirven para enviar el combustible a los sistemas de inyección de combustible de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pulg): 4,5
    • Ancho (mm): 114,3
    • Longitud (mm): 502,92
    • Longitud (pulg): 19,8
    engine - generator set
    XQ230 C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    579C, 573D, 563D, 573C, 2670C, 563C, 2670D, 2570C, 548 559C, 2384C, 558 2484C, 2570D

    wheel-type loader
    962K, 966G, 962M, 950K, 950M, 930K, 966F II 938M, 938K, 926M, 972G, 966D, 950M Z 966F, 924K, 962M Z 966E, 930M, 950 GC

    wheel-type skidder
    555D, 535D, 545D, 525D

    engine - industrial
    C6.6, C7.1

    material handler
    MH3037, MH3026, MH3022, MH3024

    asphalt paver
    AP-1055E BG1000E, AP-1000E AP-1055F AP-1000F BG1055E

    track-type tractor
    D6N XL D6N, D6K2 XL D6N LGP D6N OEM D6K2 LGP

    wheeled excavator
    M322F, M318F, M320F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K, 963K

    excavator
    320E L 324E L 336 GC 326F L 329E L 329F L 323, 320E, 329E, 330F, M318F, 323F L 320E RR 324E, 320E LRR 323E LN 323F 538 330 GC 335F LCR

    earthmoving compactor
    815K, 816K