343-4444: CAMISA: CILINDRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    343-4444: CAMISA: CILINDRO

    Número de pieza: 343-4444
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Camisa del cilindro

    Descripción:

    • Las camisas del cilindro están instaladas en los bloques de motor y evitan que los pistones se desgasten gracias al calibre de cilindro.

    Atributos:

    • Las superficies internas presentan un patrón de escotilla trasversal uniforme para que el anillo se asiente más rápidamente, el sellado del anillo sea correcto y se logre una distribución uniforme del aceite y una vida útil más prolongada.
    • Las bridas se someten a pulido por frotamiento dentro del radio para proporcionar mayor durabilidad y resistencia al agrietamiento.
    • La construcción de hierro gris de alta calidad sometido a tratamiento térmico proporciona una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada.
    • El grosor controlado del cabezal de la brida garantiza un ajuste preciso con el bloque y el cabezal.
    • Las tolerancias de fabricación precisas garantizan que las perforaciones sean perfectamente redondas, con el objetivo de proporcionar un control eficiente del aceite y el ajuste adecuado en los bloques de motor Cat®.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 713,74
    • Altura (pulg): 28,1
    • Ancho (mm): 450,85
    • Longitud (mm): 527,05
    • Longitud (pulg): 20,75
    engine - generator set
    3608, 3612, 3606, 3616, C280-16