343-7729: Montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    343-7729: Montaje

    Número de pieza: 343-7729
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de dos piezas son extremadamente versátiles y están disponibles en diseños simétricos (dos montajes) y no simétricos ((montaje más plataforma)). Se instalan en una perforación en una placa de soporte y se empernan mediante un manguito central, que puede estar adherido o suelto.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de dos piezas se ajustan a la aplicación específica a través de una composición de caucho y una geometría de diseño. Normalmente, los montajes están previamente comprimidos para ofrecer una vida de servicio prolongada.

    Aplicaciones:
    Los montajes de dos piezas se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, incluidos los motores, las transmisiones, los sistemas de postratamiento, los sistemas electrónicos, las cabinas y los sistemas de HVAC, los componentes hidráulicos y las estructuras.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de montaje (mm): 41,5
    • Altura de montaje (pulg): 1,63
    • Diámetro externo de la cabeza (mm): 80
    • Diámetro externo de la cabeza (pulg): 3,15
    • Diámetro externo piloto (mm): 38,8
    • Diámetro externo piloto (pulg): 1,53
    • Diámetro interno (mm): 16,2
    • Diámetro interno (pulg): 0,64
    • Grosor de la cabeza (mm): 32
    • Grosor de la cabeza (pulg): 1,26
    • Manguito protegido:
    • Tamaño de perno estándar (mm): M16
    • Tipo de montaje: Dos piezas: simétrico
    track-type tractor
    D4K2 XL D5K2 LGP D3K2 XL D3K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL

    track type tractors
    D3K2LGP