344-1722: TENSOR: CORREA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-1722: TENSOR: CORREA

    Número de pieza: 344-1722
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tensor de correa

    Descripción:

    • Las correas impulsoras de los tensores de correa sirven para evitar que la correa se deslice y reducir la necesidad de realizar mantenimiento.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Ancho (mm): 104,1
    • Longitud (mm): 208,3
    forestry excavators
    538GF

    forest products
    548 558

    excavator
    330F, 326F LN 558 330D2 326D2, 329D2 L 329E L 326D2 L 320D2, 320E L 323E SA 320D2 L 324E L 320E RR 320E LN 538 330F L 329E, 320D GC 323D3 330F OEM 326F L 323D2 L 320D, 323D L 323F L

    3000
    C7.1

    track excavators
    320D2, 320D2L, 320EL, 326FL, 320ERR, 320D2GC, 330D2L, 326D2L, 326D2LOEM, 323EL, 326FLN, 320ELRR, 323FL, 323D2L, 323ESA, 320ELN, 320E, 324EL, 335FLCR, 329FL, 330FLN, 320ELOEM